概要
實現了高精度、大轉矩、輕量小型化的NSK直接傳動式電動機,可作為高精度定位裝置、高精度搬運裝置發揮出超強能力,可為高速搬運架等各種裝置的高精度化、輕型化、節省空間及提高生產效率做出貢獻。
CAD
產品一覽
大扭矩伺服馬達PS系列/PN系列
容高性能、高安全、高環保性於一體,產品型號豐富多樣的NSK Megatorque Motor™竭誠滿足您的要求。
特點:
特點:
- 高分辨率‧高精度
- 高速定位
- 緊湊設計
- 充分考慮安全及環保性
大扭矩伺服馬達PB系列
追求使用方便性和低成本的一個系列,推動了裝置和設備的生產性的進一步提高。
特點:
特點:
- 小型化尺寸設計
- 有利於配線和配管的大中空孔
- 通過輸入脈衝序列實現簡易驅動
- 通過即時自動調諧實現簡易啟動
薄型大扭矩馬達
薄型大扭矩馬達附煞車功能之PN系列
薄型‧大扭矩的PN系列且附煞車功能
特點:
特點:
- 負作動型且採用無背隙保持型剎車
- 薄型・大扭矩
高加減速大扭矩伺服馬達PX系列
高加減速大扭矩直驅電機 PX系列的轉動慣量極小,提高了加減速的性能。
特點:
特點:
- 實現高加減速,縮短定位時間
- 強化軸承周圍結構,提高搬送精度
- 採用小型化尺寸,並有較大的中空孔