Main visual

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อนำไปสู่เนื้อหาอย่างรวดเร็ว

ภาพรวม

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ เอ็น เอส เค ออกแบบเพิ่มตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตดั้งเดิมของเครื่องจักร แบริ่งส์ชนิดนี้มีมุมสัมผัส จึงสามารถรับแรงในแนวแกนทิศทางเดียวและแรงในแนวรัศมีได้ นอกกจากนี้ แบริ่งส์มักจะใช้งานแบบประกบคู่สองตัว สามตัว สี่ตัวหรือมากกว่านั้น เมื่อรับแรงในแนวแกนขณะที่มีแรงในแนวรัศมี ดังนั้นจึงควรใช้แบริ่งส์ประกบคู่ตรงข้ามกันตั้งแต่สองตลับขึ้นไป แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ เอ็น เอส เคครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย

จุดเด่น

  1. วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูงและสะอาด ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
  2. การหล่อลื่นของ เอ็น เอส เค ใช้เทคโนโลยีที่สามารถยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพของจาระบี
  3. ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบและเบาในขณะที่เครื่องจักรทำงานในความเร็วรอบที่สูง
  4. ผิวของรางวิ่งเรียบ ลดเสียงดังและเพิ่มอายุการใช้งานของจาระบี
  5. มุมสัมผัส มีมุม 15, 25, 30 และ 40 องศา
  6. รัง มีรังพอลิเอไมด์ รังเหล็ก และรังทองเหลือง

เอกสาร

ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้

CAD

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูล CAD 2D/3D ของสินค้า เอ็น เอส เค

ข้อมูล CAD 2D/3D

PARTcommunity

นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล

รายการผลิตภัณฑ์

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว (รังเหล็กปั๊มขึ้นรูปและรังทองเหลืง)
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว (รังเหล็กปั้มขึ้นรูปและรังทองเหลือง)

เนื่องจากแบริ่งส์ชนิดนี้มีมุมสัมผัส จึงสามารถรับแรงในแนวแกนทิศทางเดียวและแรงในแนวรัศมีได้ จากการออกแบบเมื่อมีแรงในแนวรัศมี จะเกิดแรงในแนวแกนขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้แบริ่งส์ประกบคู่ตรงข้ามกันตั้งแต่สองตลับขึ้นไป
เนื่องจากความแข็งเกร็งของแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวสามารถเพิ่มขึ้นจากการทำพรีโหลด จึงถูกใช้ในสปินเดิลตัวหลักของเครื่องมือกล ซึ่งต้องการความแม่นยำในการหมุนที่สูง
ตามปกติ รังสำหรับแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่มีมุมสัมผัส 30 องศา (สัญลักษณ์ A) หรือ 40 องศา (สัญลักษณ์ B) จะสอดคล้องกับตาราง 1 แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน รังเรซินสังเคราะห์หรือรังพอลิเอไมด์เรซินถูกนำมาใช้เช่นกัน พิกัดแรงประเมินจากตารางแบริ่งส์ขึ้นอยู่กับชนิดของรังในตาราง 1

ตารางที่ 1

Table1:Standard Cages for Angular Contact Ball Bearings
Series Pressed Steel Cages Machined Brass Cages
79A5,C - 7900-7940
70A 7000-7018 7019-7040
70C - 7000-7022
72A,B 7200-7222 7224-7240
72C - 7200-7240
73A,B 7300-7320 7321-7340
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมประกบคู่
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมประกบคู่

ชนิดและจุดเด่นของแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมประกบคู่แสดงในตาราง 2

ตารางที่ 2

Table 2:Types and Features of Matched Angular Contact Ball Bearings
Figure Arrangement Features
Back-to-back Back-to-back
(DB)
(Example)
7208 A DB

Radial loads and axial loads in both directions can be sustained.

Since the distance between the effective load centers a0 is big, this type is suitable if moments are applied.

Face-to-face Face-to-face
(DF)
(Example)
7208 B DF

Radial loads and axial loads in both directions can be sustained.

Compared with the DB Type, the distance between the effective load centers is small, so the capacity to sustain moments is inferior to the DB Type.

Tandem Tandem
(DT)
(Example)
7208 A DT

Radial loads and axial loads in one direction can be sustained. Since two bearings share the axial load, this arrangement is used when the load in one direction is heavy.

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

แบริ่งส์ชนิดนี้มีการประกบแบบหลังชนหลังเช่นเดียวกับแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม แต่แหวนในและแหวนนอกรวมกันเป็นชิ้นเดียว สามารถรับแรงในแนวแกนทั้งสองทิศทางและรับแรงโมเมนต์ได้ดี แบริ่งส์ชนิดนี้มักใช้เป็นแบริ่งส์ด้านยึด
รังที่ใช้เป็นรังเหล็กปั๊มขึ้นรูป

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสี่จุด
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสี่จุด

แหวนในแยกเป็นสองชิ้นตามแนวรัศมี แบริ่งส์นี้ออกแบบสำหรับการรรับแรงในแนวแกนทั้งสองทิศทาง มีมุมสัมผัส 35 องศา รับแรงในแนวแกนได้มาก แบริ่งส์ชนิดนี้เหมาะกับการรับแรงในแนวแกนหรือแรงผสมเมื่อแรงในแนวแกนสูง รังเป็นรังทองเหลือง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้าง

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้าง

เครื่องจักรสำหรับผลิตกระดาษ

เครื่องจักรสำหรับผลิตกระดาษ

กังหันลม

กังหันลม

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ

เครื่องมือกล

เครื่องมือกล

ชุดเกียร์

ชุดเกียร์

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

ปั๊มและคอมเพรสเซอร์

ปั๊มและคอมเพรสเซอร์

อุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูป

อุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูป

จักรยานยนต์

จักรยานยนต์