概要
NSK自動調心滾子連座軸承是由堅固的鑄鐵製軸台式軸承座與高性能NSK滾動軸承組合而成的組件,是具有調心性能的軸承與軸承座可任意組合的標準化產品。本產品由於具有極高的性能且容易使用的特點,因此,被廣泛用於從重要機械設備到一般泛用設備的各個領域。
CAD
產品一覽
標準型自動調心滾子連
SN5型、SN6型為JISB1551、ISO113/Ⅱ、DIN736、737所規定的最普通的式樣。 SN30型、SN31型為中型產品、比SN5型、SN6型產品的軸徑大、都要用襯套安裝軸承。
大型自動調心滾子連座軸承
這是大型的重載荷用軸台。油封為雙重構造。用襯套安裝軸承。
異徑型自動調心滾子連座軸承
SN2型、SN3型為一端口徑較小的類型、符合JIS B1551規定。安裝圓柱孔軸承要用軸螺母及墊圈。