main visual

滾針軸承

點擊上方的連結,即自動跳至本頁面相對應的章節。

概要

滾針軸承

滾針軸承是一種滾子軸承、 儘管有時滾子尺寸稍微超出了JIS定義的滾針尺寸範圍、但通常仍稱其為滾針軸承。
滾針軸承,根據承受載荷的方向,可分為徑向軸承和止推軸承。其中,徑向軸承包括:各種系列的沖壓外輪型、實體型,以及特殊用途的螺栓型和檔環型滾輪滾針軸承。

產品資料

如需查詢NSK型錄的更多內容,請點擊以下的連結

各產品型錄下載

產品一覽

滾針和保持器組件
滾針和保持器組件

NSK滾針和保持器組件安裝使用方便,採用無法分離的組裝設計,因此滾針不會脫落。所佔用的設計空間雖小,卻具有很大的承載能力。由於保持器結構獨特,能精確引導滾針,理想的潤滑,故能在高速下使用。滾針母線帶有特殊圓弧狀,能緩和微小安裝誤差和軸的變形而引起的滾針端部的應力集中,延長軸承使用壽命。

沖壓外輪滾針軸承
沖壓外輪滾針軸承

NSK沖壓外輪滾針軸承(帶保持器型和滿裝滾針型)具有獨特的外輪結構,是滾動軸承中具有眾多特長的一類軸承,這些特長包括:外輪肉厚極薄,負荷容量大;使用經嚴格挑選的特殊合金鋼板製成,具有極高的極限載荷;保持器經過表面硬化處理,抗磨損性強;極限轉速高,安裝方便等。

車製外輪滾針軸承
車製外輪滾針軸承

車製外輪滾針軸承的精度高、佔用設計空間小、承載能力強。其應用非常廣泛。
軌道輪採用經嚴格挑選的真空脫氣軸承鋼或滲碳鋼、熱處理後、進行精磨加工。帶有牢固雙擋邊的外圈內、裝有多根具有一定凸度的高精度滾針。保持架重量輕、韌性極強、能精確且平穩地引導大直徑的滾針。

止推滾針軸承
止推滾針軸承

止推滾針軸承,有公制和英制。
止推滾針和保持器組件中的保持器,由2片半保持器相扣,用鋼板精密沖壓加工並經表面硬化處理而成。高精度的滾針組裝到保持器內,使其具有高強度和抗磨性。而滾針則被保持器完全保持,可承受較大的軸向載荷,同時擁有平穩的旋轉能力。而且,裝配空間小,易於原來的止推墊環(軸環、座環的通稱,下同)替換。該滾針和保持器組件,配有數片厚度各異的止推墊環,故可根據軸承周圍的裝配條件,選擇最佳厚度的止推墊環。

螺栓型滾輪滾針軸承
螺栓型滾輪滾針軸承

螺栓型滾輪滾針軸承,外輪壁厚,滾針母線帶有特殊圓弧狀,雙頭螺栓的滾道表面經過硬化處理,具有一定的韌性,能承受衝擊載荷。

擋環型滾輪滾針軸承
擋環型滾輪滾針軸承

擋環型滾輪滾針軸承,外輪壁厚,滾針母線帶有特殊圓弧狀,負荷容量高,能承受衝擊載荷。該類軸承為非分離型,使用方便,廣泛應用於滾輪、凸輪、搖臂等。

沖壓外輪單向旋轉滾針軸承
沖壓外輪單向旋轉滾針軸承

擁有獨特的沖壓外輪結構,是結構非常緊湊的單向滾針軸承。具有重量輕,截面尺寸小,力矩容量大的特點。此類軸承動作精準,超越(Overrunning)時摩擦力矩小,安裝方便。此外,還有應用於塑料軸承座的FCP/FCU系列產品。

相關產業

鋼鐵設備

鋼鐵設備

礦山機械・工程機械

礦山機械・工程機械

造紙機械

造紙機械

工具機

工具機

齒輪裝置(變速箱)

齒輪裝置(變速箱)

泵及壓縮機

泵及壓縮機

射出成型機

射出成型機

摩托車

摩托車