概要
![自動調心滾子軸承](/tw/products/rollerbearing/spherical/images/SRB-HPS_rgb.jpg)
自動調心滾子軸承,如圖所示,有高負荷容量設計的EA型,C型,CD型,CA型。設計上,EA型,C型,CD型 為沖壓保持器,CA型為銅合金車削保持器。EA型軸承具有高負荷容量,低轉矩的特長。
EA型的標準設計是帶有油孔油槽的,對於其他類型,為了供給潤滑劑,也可以設置油槽和油孔,對於外徑小於180mm的軸承,若需要帶油槽油孔,則請在向NSK訂購時,在軸承型號上標上E4,對於外徑大於180mm的軸承,其標准設計為帶油槽和油孔的(軸承型號帶有E4)。
另外,使用帶有油槽,油孔的軸承時,因軸承油槽深度有限。所以如在外殼內徑上也設置出油槽則更為有效 。
![EA型,C型,CD型,CA型](/tw/products/rollerbearing/spherical/images/spherical_roller_bearings00.gif)