精機製品関連ダウンロード(アプリケーション・取扱説明書)
取扱説明書
[和文] PDF:7KB
[和文] PDF:1,223KB
[和文] PDF:5,813KB(Pシリーズモジュール本体/Rシリーズモジュール本体/EXEA型コントローラー)呼び番号:M-E099XE0K2-015
[和文] PDF:4,566KB(Pシリーズモジュール本体/Rシリーズモジュール本体/EXEA型コントローラー)呼び番号:M–E099XE0K2–016
[和文] PDF: 14,789KB(Pシリーズモジュール本体/Rシリーズモジュール本体/EXEA型コントローラー)呼び番号:M-E099XE0K2-012
[英文:CE対応] PDF:175KB= Installation and Maintenance of EXEA Controller = (P Series Module Main Unit/R Series Module Main Unit/EXEA Contoller) 呼び番号:M-E099XE0K2-022
[英文:CE対応] PDF: 4508 KB= Programming and Operation of EXEA Controller = (P Series Module Main Unit/R Series Module Main Unit/EXEA Contoller) 呼び番号:M-E099XE0K2-023
[英文:CE対応] PDF: 16,016 KB= Installation and Maintenance of Module Main Unit = (P Series Module Main Unit/R Series Module Main Unit/EXEA Contoller) 呼び番号:M-E099XE0K2-021
[和文] PDF: 392 KB(モジュール本体/EXA型コントローラー)呼び番号:M-E099XA0K2-009
[和文] PDF: 433 KB(モジュール本体/EXC型コントローラー)呼び番号:M-E099XC0K2-003
[和文] PDF: 3,631 KB
[和文] PDF: 13,834KB 呼び番号:M-E099DD0C2-200
[英文] PDF: 10,680KB 呼び番号:M-E099DD0C2-201
[和文/英文] PDF: 3,064KB 呼び番号:M-E099DD0C2-202
[和文] PDF: 6,291 KB 呼び番号:M-E099GA0C2-190
[英文] PDF: 4,256 KB 呼び番号:M-E099GA0C2-191
[和文] PDF: 708 KB 販資No:C20194-03
[英文] PDF: 292 KB 販資No:C20195-02
[和文] PDF: 10,647KB 呼び番号:M-E099DC0C2-155
[英文] PDF: 8,494 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-158
[和文/英文] PDF: 2,930 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-185
[和文]PDF:11,513KB 販資No:M-E099DC0C2-187
[和文/英文] PDF: 2,220 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-189
[和文] PDF: 2,534 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-156
[英文] PDF: 1,484 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-157
[和文] PDF: 2,742 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-182
[英文] PDF: 1,529 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-183
[和文] PDF: 1,657 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-168
[和文] PDF: 1,244 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-174
[和文] PDF: 1,340 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-175
[和文] PDF: 1,925 KB 呼び番号:M-E099DC0C2-170
[和文] PDF: 499 KB 販資No:Z20068-01
[英文] PDF: 374 KB 販資No:Z20069-01
[和文] PDF: 6,103 KB 呼び番号:M-E099SA0C2-050
[英文] PDF: 1,181 KB 呼び番号:M-E099SA0C2-053
[和文] PDF: 6,835 KB 呼び番号:M-E099SA0C2-054
[英文] PDF: 1,271 KB 呼び番号:M-E099SA0C2-058
[和文] PDF: 6,452 KB 呼び番号:M-E099SA0C2-103
[英文] PDF: 8,058 KB 販資No:C20137-011
※ 呼び番号M-E099SA0C2-103の英語版
[和文] PDF: 2,857 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-113
※ バージョン無し、バージョン00.1のドライブユニットが対象
M-ESB-YSB*********
M-ESB-YSB*********-00.1
[和文] PDF: 5,487 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-139
ブレーキシーケンス対応の取扱説明書
バージョン01以降のドライブユニットが対象
M-ESB-YSB*********-01
[英文] PDF: 6,219 KB 販資No:C20140-01
※ 呼び番号M-E099SB0C2-139の英語版
[和文] PDF: 2,208 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-114
メガトルクモータシステム(ESB型ドライブユニット)用CC-Link部分の説明書
別途以下が必要
呼び番号M-E099SB0C2-113 or M-E099SB0C2-139
[英文] PDF: 1,704 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-132
メガトルクモータシステム(ESB型ドライブユニット)用CC-Link部分の説明書
別途以下が必要
呼び番号M-E099SB0C2-140
[和文] PDF: 3,677 KB 呼び番号:M-E099SA0C2-116
メガトルクモータシステム(ESB型ドライブユニット)用DeviceNet部分の説明書
別途以下が必要
呼び番号M-E099SB0C2-139
[英文] PDF: 1,876 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-125
メガトルクモータシステム(ESB型ドライブユニット)用DeviceNet部分の説明書
別途以下が必要
呼び番号M-E099SB0C2-140
[和文] PDF: 2,392 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-115
メガトルクモータシステム(ESB型ドライブユニット)用PROFIBUS部分の説明書
別途以下が必要
呼び番号M-E099SB0C2-139
[英文] PDF: 1,914 KB 呼び番号:M-E099SB0C2-126
メガトルクモータシステム(ESB型ドライブユニット)用PROFIBUS部分の説明書
別途以下が必要
呼び番号M-E099SB0C2-140
[和文] PDF: 2,127 KB 販資No:C20022-06
[和文] PDF: 2,116 KB 販資No:C20023-06
[和文] PDF: 5,002 KB 呼び番号:M-E099SA0T2-004
[和文] PDF: 4,794 KB 呼び番号:M-E099SA0T2-012
[和文] PDF: 5,212 KB 販資No:T20021-02
[英文] PDF: 3,842 KB 呼び番号:M-E099DB0T2-002
メガトルクモータをご使用の場合
ご使用中のドライブユニットの型式をお選び下さい。
ドライブユニット型式 | 644KB | ||
---|---|---|---|
624KB | |||
2.4MB | |||
2.9MB |
ロボットモジュールをご使用の場合
ご使用中のドライブユニットの型式をお選び下さい。
コントローラ形式 | 392KB | ||
---|---|---|---|
433KB |
上記以外のモータまたはドライブユニットをご使用の場合には、お手数ですが故障時の問い合わせ連絡先 へご相談ください。
アプリケーション
メガトルクモータなどのコントロールプログラムがお手持ちのパソコンで 作成・編集できるソフトを無料で提供しております。ダウンロードしてご利用ください。
EDDメガタームアプリケーションソフトウェア(メガトルクモータ用)ダウンロード
メガトルクモータに使用するドライブユニットEDD型用アプリケーションソフトです。 アプリケーションソフト・EDDメガタームを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ及びパソコンで作成、またはバックアップしたデータをドライブユニットEDD型へダウンロードすることができます。
MEGATORQUE MOTOR SETUP アプリケーションソフトウェア(ドライバEGA型用)ダウンロード
メガトルクモータに使用するドライバEGA型用アプリケーションソフトウェアです。
本ソフトウェアを使用することにより、パラメータの設定、モニタ表示、アラーム履歴、JOG運転などができます。
英語、中国語表示への言語切替が可能です。
バージョンアップ : データベースバージョン 031.001 → 033.001
[バージョンアップ内容]
英語、中国語表示時のヘルプ表示に対応
メガターム アプリケーションソフトウェア (メガトルクモータ用) ダウンロード
メガトルクモータに使用するESA型ドライブユニット用アプリケーションソフトです。
本アプリケーションソフト・メガタームを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ及びパソコンで作成、またはバックアップしたデータをESA型ドライブユニットへダウンロードすることができます。
EDCメガタームアプリケーションソフトウェア (メガトルクモータ用) ダウンロード
メガトルクモータに使用するEDC型ドライブユニット用アプリケーションソフトです。
プリケーションソフト・EDCメガタームを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ及びパソコンで作成、またはバックアップしたデータをEDC型ドライブユニットへダウンロードすることができます。
バージョンアップいたしました。Ver.3.0.18 → Ver.3.1.0(2007.5.10)
[バージョンアップ内容]
パラメータAO(座標オフセット量)のバックアップが可能になりました。
コマンド・制御入出力信号のヘルプを更新しました。
ドライブユニットの取扱説明書を同梱しました。
PAターム(ポジショニングアクチュエータ専用ソフトウェア) ダウンロード
ポジショニングアクチュエータに使用するアプリケーションソフトウェアです。
本ソフトウェアを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ、及びバックアップしたデータを他のポジショニングアクチュエータへダウンロードすることができます。