คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อนำไปสู่เนื้อหาอย่างรวดเร็ว
ภาพรวม
เอ็น เอส เค ผลิตแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกอย่างเต็มรูปแบบ แบริ่งส์ชนิดใช้งานได้อย่างหลากหลายการใช้งาน
เอกสาร
ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้
CAD
คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูล CAD 2D/3D ของสินค้า เอ็น เอส เค
นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล
รายการผลิตภัณฑ์
รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป แบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็นประเภทที่พบมากที่สุดในโรลลิ่งแบริ่งส์ มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง นอกจากแบริ่งส์ชนิดฝาเปิด ยังมีชนิดที่เป็นฝาเหล็กหรือฝายาง ด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน ซึ่งมีการเติมจาระบีให้แล้ว บางครั้งก็มีการใช้แหวนล็อคที่แหวนนอก สำหรับรังโดยมากจากใช้เป็นรังเหล็กปั๊มขึ้นรูป สำหรับแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกขนาดใหญ๋ โดยมากจะใช้เป็นรังทองเหลือง รังทองเหลืองมักใช้กับงานที่มีความเร็วรอบสูง
แบริ่งส์เม็ดกลมขนาดจิ๋วสามารถแบ่งเป็นสองประเภท คือแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกและแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ซึ่งแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกสามารถแบ่งย่อยได้ห้าประเภทตามการออกแบบดังนี้
- ชนิดมาตรฐาน
- ชนิดแหวนนอกมีหน้าแปลน
- ชนิดแหวนในยาว
- ชนิดแหวนใดแหวนหนึ่งมีความหนาด้านรัศมีมากกว่าปกติ
- ชนิดบางซึ่งทั้งแหวนในและแหวนนอกมีความบางมากในด้านรัศมี มีทั้งประเภทฝาเปิด ฝาเหล็ก และฝายาง
แบริ่งส์เม็ดกลมชนิดรับแรงมากบรรจุเม็ดบอลได้มากกว่าแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกทั่วไป เนื่องจากมีช่องเติมเม็ดบอลอยู่ที่แหวนนอกและแหวนใน เนื่องจากมีช่องเติมเม็ดบอลทำให้ไม่เหมาะกับการรับแรงในแนวแกนที่สูง ประเภท BL2 และ BL3 มีขนาดเท่ากับแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว อนุกรม 62 และ 63 ตามลำดับ นอกจากชนิดฝาเปิด ยังมีชนิดฝาเหล็ก (ZZ) ด้วย เมื่อใช้แบริ่งส์ชนิดนี้ ควรติดตั้งให้ช่องเติมเม็ดบอลอยู่นอกพื้นที่ในการรับแรงเท่าที่จะทำได้ มีรังเป็นรังเหล็กปั๊มขึ้นรูป
ร่องแหวนในของแบริ่งส์แม็กนีโตตื้นกว่าแบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึกเล็กน้อย แหวนนอกมีบ่าเพียงข้างเดียว ทำให้แหวนนอกสามารถถอดออกมาได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการติดตั้ง ตามทั่วไปจะใช้แบริ่งส์แบบประกบคู่ แบริ่งส์แม็กนีโตเป็นแบริ่งส์ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 4 ถึง 20 mm ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องมือวัดการหมุน เป็นต้น โดยมากจะใช้รังทองเหลือง