Technical Insights
W poniższym artykule Technical Insights zamieszczono odesłania do różnych rozdziałów naszego głównego katalogu "Łożyska toczne".
Artykuł zawiera szczegółowe wprowadzenie w naszą technologię łożysk tocznych oraz wskazuje podstawowe właściwości, korzyści i cechy produktów NSK.

Konstrukcja i budowa łożyska
Dwa podstawowe rodzaje do szerokiego zakresu zastosowań: łożyska poprzeczne i wzdłużne.

Dobór właściwego łożyska i układu
Przy doborze łożysk stosowane są różne kryteria.
Przewodnik krok po kroku.

Trwałość łożyska
Obliczanie oczekiwanej podstawowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych.

Prędkość graniczna
Parametry do obliczania i zastosowanie współczynnika korekcji.

Wymiary i oznaczenia łożysk
Charakterystyka wymiarów i struktura systemu oznaczeń łożysk

Właściwe pasowanie zapobiega przedwczesnemu zużyciu
Ważne jest, aby dobrać właściwe pasowanie, zapobiegające poślizgowi pomiędzy pierścieniem i otaczającą go strukturą.

Luz wewnętrzny - typy i normy
Learn more about the distinction made between radial and axial clearance.
Pobierz Technical Insight

Projektowanie wałów i obudowy
Optymalne zaprojektowanie współpracujących elementów oraz precyzyjny montaż to ważne warunki wstępne osiągnięcia pełnej sprawności łożyska.

Uszczelnienie łożysk
Uszczelki zapobiegają wyciekom środka smarnego i powstrzymują kurz, wodę i inne substancje przed wnikaniem w łożysko – pomagają zapewnić jak najdłuższą żywotność łożyska.

Smarowanie
Smarowanie smarem i olejem – zmniejszenie tarcia i zużycia łożyska.

Materiały na łożyska
Zapewnienie niezawodności i jakości elementów łożysk, takich jak pierścienie, elementy toczne i koszyki.
Udostępnij