NSK 웹사이트 쿠키 사용에 대해
NSK는 고객님이 웹사이트를 쾌적하게 이용하실 수 있도록 쿠키를 사용하고 있습니다.브라우저 설정을 변경하시지 않은 채로 계속 이용하시면 쿠키사용에 동의하신 것으로 간주합니다.
단, 브라우저 설정은 고객님이 이후에도 언제든지 변경하실 수 있습니다.
Wireless 진동진단기 소개영상
Wireless 진동진단기 개요
회전기계의 상태를 현장에서 측정‧진단할 수 있는 고기능의 진동진단기입니다.
일반적인 진동 측정‧진단은 물론, 베어링의 상태를 간단하고 빠르게 진단할 수 있습니다.
Wireless 진동진단기 기능과 특징
-
특징 1 Compact ·경량
- 손바닥 크기의 진동 픽업
- 치수 : 직경 Φ48mm x 높이 81mm
- 중량 : 170g
- 순회 감시에는 진동픽업과 소지하고 계신 Android 스마트폰 만으로 간편하게 사용할 수 있습니다.
-
특징 2 무선 연결
- Android 스마트폰과 진동픽업을 Bluetooth®에 연결
- 진동 측정·진단 어플리케이션 (ACOUS NAVI for wireless진동진단기)은 Google Play Store에서 다운로드하여 이용하실 수 있습니다.
-
특징 3 고기능
- FFT분석과 동등한 데이터 처리 기능을 보유
- 진동 측정·진단 어플리케이션 (ACOUS NAVI for wireless진동진단기)에는 ACOUS NAVI for Bearings 기능이 탑재되어 있어 베어링의 결함, 박리(플레이킹) 진단이 가능합니다.
-
특징 4 효율적인 진단
- 진동 측정의 수동/자동 모드 전환, 베어링 정밀진단 판정 레벨의 임의 선택이나 재진단 기능, 전용 관리 소프트웨어를 활용한 효율적인 진단을 지원합니다.
사용예시
-
좁은 공간의 설비
-
크린룸 내부 설비
-
높은 공간의 설비
-
운전 시 차폐되는 설비
자주하는 질문 FAQ
-
Wireless 진동진단기는 어떤 기기이며 어떤 기능이 있습니까?
Wireless 진동진단기는 회전기계 장비의 상태를 측정하고 진단할 수 있는 고성능 기기 입니다. 일반적인 진동 측정‧진단 뿐만 아니라 쉽고 빠르게 베어링 상태를 진단할 수 있습니다.
-
장기간 모니터링이 가능한가요?
본 제품은 주로 순회 검사로 사용되며 장기 모니터링 기능은 탑재하고 있지 않습니다.
-
어떤 종류의 스마트폰 또는 PC에서 사용할 수 있습니까?
Android 8.0이상 버전의 스마트폰은 물론, Windows OS PC에서도 사용할 수 있습니다.
※ 본 페이지 하기의 “데이터 분석용 프로그램 다운로드” 섹션에서 관련 프로그램 또는 앱을 다운로드하여 사용해 주십시오. -
어떻게 자동으로 분석 결과 보고서를 작성합니까?
우선, 측정한 데이터 중 보고서 작성에 필요한 측정 데이터를 선택한 후, 보고서 작성 버튼을 누르면 스마트폰 또는 PC에서 선택한 측정 데이터로 보고서가 자동으로 작성됩니다. 결과에 대한 견해도 입력할 수 있으며, 작성된 보고서는 PDF 또는 Excel 2가지 양식으로 출력할 수 있습니다.
-
NSK CMS 제품 관련하여 조금 더 상세하게 알고 싶습니다.
하기 ACOUS NAVI 홈페이지에서 좀 더 상세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다. ACOUS NAVI 홈페이지 바로가기
-
매뉴얼 요청 및 제품 문의가 있을 경우, 어떻게 하면 됩니까?
폐사 영업 담당자에게 연락주시거나 메일 문의하기를 이용해 주시기 바랍니다.
제품 카달로그 및 상세 사양 설명서 다운로드
-
카달로그
카달로그 다운로드 -
상세 사양 설명서
상세 사양 설명서 다운로드